Hersteller-Teilenummer: B-565
Marke: TAKIGEN
Preis: 4.68 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-565
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | [L] Länge(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
[W] Breite(mm) | 56 | Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert |
Plattendicke t(mm) | 3.2 | Wellendurchmesser φD(mm) | 6 | Montagebohrung | Nur eine Seite verfügbar |
Produktcode | 10512 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-565 / ungelocht / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-565.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-565.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften