• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abgesftuftes U-förmiges verdecktes Scharnier, B-530

Abgesftuftes U-förmiges verdecktes Scharnier, B-530

[Features]
· Ideal for housings with steps.
· Bent portion is subjected to drilling process

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-530-1
B-530-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge L
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

5.94 €

4 Arbeitstage 605NA10482

5.35 €

4 Arbeitstage 455NA10483

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert
Breite W(mm) 76 Plattendicke t(mm) 2.3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support