Scharnierbänder / B-805 / ungelocht / Aluminium

Scharnierbänder / B-805 / ungelocht / Aluminium

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: B-805-194

Marke: TAKIGEN

Preis: 74.81

Lieferzeit: 14 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-805-194

Teilenummer
B-805-194
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.81 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 2000
[W] Breite(mm) 40 Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Plattendicke t(mm) 1.5 Wellendurchmesser φD(mm) 4 Montagebohrung NA
Produktcode 11670

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnierbänder / B-805 / ungelocht / Aluminium, die Teilenummer ist B-805-194.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-805-194.

Technischer Support