Amerikanisches Militär-Standardlängen-Scharnier MS-35825

Amerikanisches Militär-Standardlängen-Scharnier MS-35825

[Features]
· Made of aluminum and excellent in corrosion resistance and chemical resistance.
· Can be disassembled and used

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS-35825-14A
MS-35825-16A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

79.37 €

9 Arbeitstage 383NA12469

103.17 €

9 Arbeitstage 643NA12471

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Aluminiumscharniere, lang Länge L(mm) 2133
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Plattendicke t(mm) 1.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support