Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einzelmuffen-Ausführung mit bearbeitetem Scharnier B-545

Einzelmuffen-Ausführung mit bearbeitetem Scharnier B-545

For bending process

[Features]
· To be folded and used as per structure and application of the board.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-545(BA-90-2)

Teilenummer
B-545(BA-90-2)
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

3.90 €

5 Arbeitstage 106NA11793

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Standardausführung Länge L(mm) 65
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Textil Breite W(mm) 126
Plattendicke t(mm) 3.2

Sie befinden sich auf der Seite für Einzelmuffen-Ausführung mit bearbeitetem Scharnier B-545, die Teilenummer ist B-545(BA-90-2).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-545(BA-90-2).

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support