• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Oberflächenanbindung Modell-Slide Scharnier, B-407

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-407-A
B-407-B
B-407-C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSVerriegelungsmechanismus Montagebohrung Produktcode

12.93 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Art der Verriegelung im geöffneten ZustandDurchgangsbohrung13071

11.19 €

4 Arbeitstage 10NADurchgangsbohrung13338

11.47 €

4 Arbeitstage 10Art der Verriegelung im geschlossenen ZustandDurchgangsbohrung13339

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier Länge L(mm) 48 Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Verchromt Breite W(mm) 83.5 Zusätzliche Funktionen NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support