Edelstahl Designgriff A-1823

Edelstahl Designgriff A-1823

Design emphasizing handle. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1823

Teilenummer
A-1823
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produkt-CD

44.85 €

4 Arbeitstage 03606

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Bogen-Modell Steigung P(mm) 150
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche
Befestigungsmethode Buchse Steigung(mm) 150 Höhe(mm) 42
Griff(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Designgriff A-1823, die Teilenummer ist A-1823.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1823.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support