• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rändelschrauben / A1038 / hohe Form

Rändelschrauben / A1038 / hohe Form
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-1038

Marke: TAKIGEN

Preis: 7.69

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1038

Teilenummer
A-1038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M6
Montageabschnitt, Länge L(mm) 10 Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Gerändelt
Gewinde, Endenbearbeitung NA Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stange (EN 1.4301 Äquiv.) Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche
Montageabschnitt, Material Edelstahlstange Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 22
Grundkorpus, Höhe(mm) 20 Produktcode 01558

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / A1038 / hohe Form, die Teilenummer ist A-1038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1038.

Technischer Support