• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / A-1076 / Edelstahl / poliert / U-Form / Innengewinde / rund

Handgriffe / A-1076 / Edelstahl / poliert / U-Form / Innengewinde / rund

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-1075-3

Marke: TAKIGEN

Preis: 10.29

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1075-3

Teilenummer
A-1075-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.29 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Verformte Ausführung
Steigung P(mm) 100 Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche Befestigungsmethode Schraube mit Außengewinde Griff, Querschnittform Rund
Höhe(mm) 85 Griff(φ) 9 Produkt-CD 01141

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / A-1076 / Edelstahl / poliert / U-Form / Innengewinde / rund, die Teilenummer ist A-1075-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1075-3.

Technischer Support