• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß / K-100HB2-AF / Kunststoff, PUR Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß / K-100HB2-AF / Kunststoff, PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 60 - 70 mm / [Traglast] 196, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan, technischer Kunststoff



TAKIGEN hat diese Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 60 und 70 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 196 oder 245 daN (kgf) betragen. Auf 140.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan und technischer Kunststoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-100HB2-AF-40-EP
K-100HB2-AF-40-PA
K-100HB2-AF-50-EP
K-100HB2-AF-50-PA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Eigenschaften Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

71.72 €

1 6 Arbeitstage 1060[Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last140.01~220.00196Technischer KunststoffChemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit75759292M1240255031050

84.06 €

1 6 Arbeitstage 1060[Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last・Niedriges Volumen140.01~220.00196Polyurethan-KunststoffAbriebbeständigkeit75759292M1240255031048

80.98 €

1 6 Arbeitstage 1070[Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last220.01~320.00245Technischer KunststoffChemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit9090110110M1450286331051

104.90 €

1 6 Arbeitstage 1070[Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last・Niedriges Volumen220.01~320.00245Polyurethan-KunststoffAbriebbeständigkeit9090110110M1450286331049

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Einsteller Anschlag kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support