Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 70 - 84 mm / [Traglast] 58, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von TAKIGEN für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 70 und 84 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 58 oder 98 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-91-50 |
K-91-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 35.01~80.00 | 58 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 80 | - | 60 | 50 | 26 | 31060 | ||
58.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 84 | 80.01~140.00 | 98 | Rundbohrung | 72 | 72 | 100 | 60 | 30 | 31061 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Einsteller | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit / kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Plattenbreite W1(mm) | 100 |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Für leichte Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften