Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 79 - 120 mm / [Traglast] 58, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von TAKIGEN für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 79 und 120 mm. Die Heberollen sind für eine Last von 58 oder 98 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-1090-CM-60 |
K-1090-CM-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 79 | 35.01~80.00 | 58 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 80 | - | 60 | 50 | 26 | Für leichte Last | 30975 | ||
280.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Rundbohrung | 72 | 72 | 100 | 75 | 30 | Mittlere Last | 30976 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Einsteller | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Plattenbreite W1(mm) | 100 |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften