Hersteller-Teilenummer: K-1580K-80
Marke: TAKIGEN
Preis: 59.38 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-1580K-80
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Montagehöhe(mm) | 102.5 | Zulässiger Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 68 | Radwerkstoff | Phenolharz |
Radmerkmale | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) | 50(55) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) | 23(28) | Plattenlänge L1(mm) | 70 |
Plattenbreite W1(mm) | 49 | Rollen-Ø D(mm) | 80 | Radbreite(mm) | 32 |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last | Produkt-CD | 31510 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K-1580K / Edelstahlblech-Korpus / Phenol Rad / Lochplatte / hitzebeständig, die Teilenummer ist K-1580K-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-1580K-80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften