Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
TAKIGEN hat diese Niederflur-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 78 und 108 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 490 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 220.01 oder 750 daN (kgf). MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-1508-50 |
K-1508-65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 78 | 220.01~320.00 | 294 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | 31676 | ||
105.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | 31677 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | MC-Nylon | Radmerkmale | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Für schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften