• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Niederflur-Lenkrollen / K-1508-W / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Niederflur-Lenkrollen / K-1508-W / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K-1508-W-75

Marke: TAKIGEN

Preis: 157.45

Lieferzeit: 21 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-1508-W-75

Teilenummer
K-1508-W-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

157.45 €

1 21 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe(mm) 108 Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last
Zulässiger Lastbereich(daN) 485.01~750.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 490
Radwerkstoff MC-Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit Befestigungsmaterial Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 63(78) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 63(78)
Plattenlänge L1(mm) 100 Plattenbreite W1(mm) 100 Rollen-Ø D(mm) 75
Radbreite(mm) 39 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Lastkategorie Für schwere Last
Produkt-CD 31683

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen / K-1508-W / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist K-1508-W-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-1508-W-75.

Technischer Support