• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / K-500 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi / Lochplatte

Bockrollen / K-500 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 78.4, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 103 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 78.4 oder 245 daN (kgf). Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Kunstkautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-500-75
K-500-100
K-500-130
K-500-150
K-500-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Produkt-CD

11.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10335.01~80.0078.463409168753230443

14.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

14480.01~140.001278045115801003530444

29.60 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00176.410056137931304230445

33.91 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.0019610056137931504530446

54.75 €

1 6 Arbeitstage 250220.01~320.00245112631511002004530447

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kunstkautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support