Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 130 - 187 mm / [Traglast] 181, 274 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von TAKIGEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 130 und 187 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 181 oder 274 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 320 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kunstkautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-600HB-100 |
K-600HB-130 |
K-600HB-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 130 | 140.01~220.00 | 181 | 103 | 52 | 123 | 72 | 100 | 38 | 30486 | |
108.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 165 | 220.01~320.00 | 225 | 112 | 63 | 135 | 86 | 130 | 42 | 30487 | ||
125.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 187 | 220.01~320.00 | 274 | 112 | 63 | 135 | 86 | 150 | 42 | 30488 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Kunstkautschuk | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Für schwere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften