Schwerlast-Lenkrollen / K-100HB-PA / Epoxid Felge / PUR Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / K-100HB-PA / Epoxid Felge / PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 196, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



TAKIGEN hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 106 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 196 oder 343 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-100HB-PA-50
K-100HB-PA-65
K-100HB-PA-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

57.14 €

1 6 Arbeitstage 1068140.01~220.001965050646450285130871

85.61 €

1 6 Arbeitstage 1092220.01~320.002947171909065385730874

102.58 €

1 6 Arbeitstage 10106320.01~485.003437171909075386230877

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA
Radwerkstoff Polyurethan-Kunststoff Radmerkmale Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support