Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Sonstige | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 60 - 106 mm / [Traglast] 196, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan, technischer Kunststoff
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von TAKIGEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 60 und 106 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 196 oder 343 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Polyurethan und technischer Kunststoff wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-600HB2-40-EP |
K-600HB2-40-PA |
K-600HB2-50-EP |
K-600HB2-50-PA |
K-600HB2-65-EP |
K-600HB2-75-EP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Eigenschaften | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last | 140.01~220.00 | 196 | Technischer Kunststoff | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 60 | 30 | 74 | 44 | 40 | 25 | 31056 | ||
52.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last・Niedriges Volumen | 140.01~220.00 | 196 | Polyurethan-Kunststoff | Abriebbeständigkeit | 60 | 30 | 74 | 44 | 40 | 25 | 31054 | ||
43.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last | 220.01~320.00 | 245 | Technischer Kunststoff | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | 31057 | ||
71.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last・Niedriges Volumen | 220.01~320.00 | 245 | Polyurethan-Kunststoff | Abriebbeständigkeit | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | 31055 | ||
82.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last | 220.01~320.00 | 294 | Technischer Kunststoff | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 91 | 47 | 111 | 71 | 65 | 38 | 31058 | ||
97.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 106 | [Flache Bauform, Schwerlast] Niedriger Boden, schwere Last | 320.01~485.00 | 343 | Technischer Kunststoff | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | 31059 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Sonstige | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Für schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Eigenschaften
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften