Möbelrollen mit Bremse / K-200GS / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen mit Bremse / K-200GS / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 79.5 mm / [Traglast] 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen mit Bremse von TAKIGEN für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 79.5 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 147 daN (kgf) betragen. Bei 140.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-200GS-60

Teilenummer
K-200GS-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montagehöhe(mm) 79.5 Zulässiger Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 147 Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Aluminium-Druckgusslegierung Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (3 Bohrungen)
Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite(mm) 44 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung
Lastkategorie Mittlere Last Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm) 48 Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) 31×31×31
Produkt-CD 30716

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen mit Bremse / K-200GS / 2-rädrig / Lochplatte trilobular, die Teilenummer ist K-200GS-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-200GS-60.

Technischer Support