Lenkrollen für extrem schwere Lasten, ohne Stopper K-51

Lenkrollen für extrem schwere Lasten, ohne Stopper K-51

Caster for super heavy weights

[Features]
· A special bearing is used for the swivel part and axle part

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-51-250
K-51-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Anwendung Lastkategorie Produkt-CD

381.07 €

49 Arbeitstage 3151225155155195195250Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten31085

440.25 €

9 Arbeitstage 3651323170170210210300Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten31086

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Zulässiger Lastbereich(daN) 750,01~ Anschlag kA
Radwerkstoff Harter Urethankautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Duktiles Gusseisen
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Radbreite(mm) 90

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support