Schwerlast-Bockrollen / K-610K / Stahlblech-Korpus / PA Rad / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / K-610K / Stahlblech-Korpus / PA Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 92 - 106 mm / [Traglast] 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyamid



TAKIGEN hat diese Schwerlast-Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 92 und 106 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann 600 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 485.01 oder 750 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyamid.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-610K-65-N
K-610K-75-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Produkt-CD

39.26 €

1 6 Arbeitstage 926531689

43.09 €

1 6 Arbeitstage 1067531690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Zulässiger Lastbereich(daN) 485.01~750.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 600 Radwerkstoff Polyamid
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 78(80) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 78(80) Plattenlänge L1(mm) 119
Plattenbreite W1(mm) 104 Radbreite(mm) 45 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung
Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support