• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Niveauanpassung KC-27

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-27-1
KC-27-2
KC-27-3
KC-27-4
KC-27-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe
(mm)
Breite φ D1 Produktcode

2.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8.535.52620107

2.43 €

1 6 Arbeitstage 9363020108

2.58 €

1 6 Arbeitstage 10.537.53520109

2.74 €

1 6 Arbeitstage 9364520110

2.89 €

1 6 Arbeitstage 10375020111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraubenausführung Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung kA
Werkstoff (Gewinde) Walzdraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Oberflächenbehandlung (Gewinde) Zinkchromatiert Werkstoff (Korpus) Polyvinylchlorid
Oberflächebehnandlung (Korpus) kA Last (zul.)(kN) 0.98 Gewindelänge(mm) 27
[M] Durchmesser (nominal)(mm) 8 Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA

Technischer Support