Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-1275-B-1 |
KC-1275-B-2 |
KC-1275-B-3 |
KC-1275-B-4 |
KC-1275-B-5 |
KC-1275-B-6 |
KC-1275-B-7 |
KC-1275-B-11 |
KC-1275-B-12 |
KC-1275-B-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Stellfuß) | Last (zul.) (kN) | Gewindelänge (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Schraube + Grundkörper, Höhe (mm) | Breite W (mm) | Breite φ D | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Standard | 39.2 | 180 | 29 | 20 | 209 | 30 | 60 | 20985 | ||
39.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Standard | 39.2 | 130 | 29 | 20 | 159 | 30 | 60 | 20986 | ||
33.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Standard | 39.2 | 100 | 29 | 20 | 129 | 30 | 60 | 20987 | ||
32.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | 19.6 | 180 | 27 | 16 | 207 | 24 | 60 | 31499 | ||
31.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | 19.6 | 130 | 27 | 16 | 157 | 24 | 60 | 31500 | ||
29.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | 19.6 | 100 | 27 | 16 | 127 | 24 | 60 | 31501 | ||
25.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | 14.7 | 120 | 25 | 12 | 145 | 19 | 60 | 31502 | ||
131.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | 39.2 | 150 | 42.5 | 20 | 192.5 | 30 | 80 | 21744 | ||
125.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 49 | 150 | 46.5 | 24 | 196.5 | 36 | 80 | 21745 | ||
203.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | 68.6 | 200 | 55.5 | 30 | 255.5 | 46 | 100 | 21746 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Handgriff mit Höhenverstellung | kA | Werkstoff (Gewinde) | Edelstahlstange |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Gewinde) | kA | Werkstoff (Korpus) | Edelstahlguss | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Trommelpoliert |
Eigenschaften | Korrosionsbeständigkeit / Ölbeständig / Chemikalienbeständig / Wärmebeständig | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Stellfuß)
Last (zul.)(kN)
Gewindelänge(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe(mm)
Breite W(mm)
Breite φ D
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften