Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-275-A-1 |
KC-275-A-2 |
KC-275-A-3 |
KC-275-A-4 |
KC-275-A-5 |
KC-275-A-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Last (zul.) (kN) | Gewindelänge (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Schraube + Grundkörper, Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.9 | 180 | 28 | 16 | 208 | 20634 | ||
6.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.9 | 130 | 28 | 16 | 158 | 20635 | ||
5.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.9 | 100 | 28 | 16 | 128 | 20636 | ||
4.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.9 | 120 | 23 | 12 | 143 | 20637 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.96 | 50 | 17 | 10 | 67 | 21714 | |
3.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.96 | 50 | 15.5 | 8 | 65.5 | 21715 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Walzdraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Zinkchromatiert | Werkstoff (Korpus) | Kaltgewalzte Stahlplatte |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | Zinkchromatiert | Eigenschaften | Standard / Ölbeständig | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
Gewindelänge(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften