• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verstellbarer Magnetverschluss C-979

Verstellbarer Magnetverschluss C-979

Magnet adjustable within a range of 3 mm.

[Features]
· Magnet is easily adjustable within a range of 3 mm using a coin

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-979

Teilenummer
C-979
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSProduktcode

5.89 €

5 Arbeitstage 1024260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 30
Länge L(mm) 46 Breite W(mm) 16 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.5 Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polystyrol Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Zinkchromatiert Magnetmaterial Ba-Ferrit (Isotrop)
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 27.5 Farbe des Grundkörpers Weiß

Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbarer Magnetverschluss C-979, die Teilenummer ist C-979.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-979.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support