Einhand-Druckverschluss C-71

Einhand-Druckverschluss C-71

Slight push to open or close the door. No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.

[Features]
· To close the door push lightly, and push it again to activate the spring and open the door.
· No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.
· Spring is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· Suitable for exterior of fuel supply port as well as inside of service box, etc.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-71

Teilenummer
C-71
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSProduktcode

10.05 €

4 Arbeitstage 1021362

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckausführung Adsorptionsvermögen(N) 78 Länge L(mm) 30
Breite W(mm) 20 Befestigungsmethode Einführung Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Höhe H(mm) 31
Farbe des Grundkörpers Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Einhand-Druckverschluss C-71, die Teilenummer ist C-71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-71.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support