Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-56-C-1 |
C-56-C-2 |
C-56-C-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Adsorptionsvermögen (N) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Montagebohrungs-Ø D (mm) | Höhe H (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 74 | 14 | 4.4 | 20 | 23831 | ||
8.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | 48 | 11.3 | 4.4 | 20 | 23832 | ||
11.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 38 | 10 | 3.2 | 10 | 23833 |
Loading...
Ausführung | Magnetverschluss | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Befestigungsmethode | Einführung |
---|---|---|---|---|---|
Magnet, quadratisch, Montagefläche | B | Halteplatte | Verfügbar | Betriebsumgebung | Rostschutz / Staubdicht |
Grundwerkstoff | Polyacetal | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA | Material Trägerplatte | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung Trägerplatte | Kunststoffbeschichtung | Magnetmaterial | Neodym | Oberflächenbehandlung Magnet | NA |
Farbe des Grundkörpers | Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adsorptionsvermögen(N)
Länge L(mm)
Breite W(mm)
Montagebohrungs-Ø D(mm)
Höhe H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften