• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Befestigungselement mit Nocken C-1536

Edelstahl-Befestigungselement mit Nocken C-1536

Once it holds, it will not release. Easy to lock by just pushing.

[Features]
· Both to lock and unlock, one-touch opening and closing by just pressing the plug head, and no need to turn like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1536-4

Teilenummer
C-1536-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSProduktcode

23.74 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1023938

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Länge L(mm) 12 Breite W(mm) 25
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Betriebsumgebung Rostschutz Grundwerkstoff Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Höhe H(mm) 22.5

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Befestigungselement mit Nocken C-1536, die Teilenummer ist C-1536-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1536-4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support