Edelstahl-Zylinderstopper C-1836

Edelstahl-Zylinderstopper C-1836
Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance. An oxygen tank from a fire engine, etc. can be put in and pulled out with one touch.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Oxygen tank of fire engine, etc. can be put in and pulled out with one touch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1836

Teilenummer
C-1836
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.95 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Länge L(mm) 120 Breite W(mm) 40
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 2.6 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Geraute Oberfläche Höhe H(mm) 66
Produktcode 22272

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Zylinderstopper C-1836, die Teilenummer ist C-1836.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1836.

Technischer Support