• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Rollenschnäpper C-1052-B

Edelstahl-Rollenschnäpper C-1052-B

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-1052-B

Marke: TAKIGEN

Preis: 11.02

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1052-B

Teilenummer
C-1052-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.02 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 62 Breite W(mm) 22
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.2 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Zylinder, glanzpoliert Höhe H(mm) 20
Produktcode 23802

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Rollenschnäpper C-1052-B, die Teilenummer ist C-1052-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1052-B.

Technischer Support