• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spaltschloss C-550-A

Spaltschloss C-550-A
To close, just push the door. To open, unlock by turning with a screwdriver, etc. Press to increase strength.

[Features]
· Conventional product C-550 material has been changed to improve the strength.
· Installation process is the same.
· Lock the door with a one touch operation by closing.
· Unlock with a coin or screwdriver

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-550-A-1
C-550-A-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Höhe H
(mm)
Produktcode

27.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

54.5483421812

27.48 €

1 6 Arbeitstage 47403022649

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 12.5
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Walzblech Oberflächenbehandlung Grundkörper Zinkchromatiert

Technischer Support