Spaltschloss C-570

Spaltschloss C-570
To close, just push the door. Opening is a smooth operation with a new reversible key.

[Features]
· One-touch push to lock when closing the door.
· Opening is a smooth operation with a new reversible key

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-570

Teilenummer
C-570
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.78 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 44 Breite W(mm) 24
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 21 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Höhe H(mm) 50
Produktcode 21335

Sie befinden sich auf der Seite für Spaltschloss C-570, die Teilenummer ist C-570.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-570.

Technischer Support