• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Türhalter C-895

Türhalter C-895

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-895-6

Marke: TAKIGEN

Preis: 8.42

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-895-6

Teilenummer
C-895-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 40 Breite W(mm) 40
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 7 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Synthesekautschuk (EPDM) Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Höhe H(mm) 32.5
Produktcode 22206

Sie befinden sich auf der Seite für Türhalter C-895, die Teilenummer ist C-895-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-895-6.

Technischer Support