• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verschluss für Edelstahlrohr C-1486-C

Verschluss für Edelstahlrohr C-1486-C

Lock function that works just by inserting ø48.6 single pipe. Padlock on the lock pin hole as a theft prevention measure

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1486-C

Teilenummer
C-1486-C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktcode

21.55 €

4 Arbeitstage 24272

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 122 Breite W(mm) 32.3
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 8.5 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Höhe H(mm) 88

Sie befinden sich auf der Seite für Verschluss für Edelstahlrohr C-1486-C, die Teilenummer ist C-1486-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1486-C.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support