Schnappverschluss C-590N

Schnappverschluss C-590N
  • Mengenrabatt
[Features]
· Use 90° of the receiving body.
· Small and lightweight.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-590N

Teilenummer
C-590N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

8.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelrastverschluss Adsorptionsvermögen(N) 21 Länge L(mm) 28
Breite W(mm) 8.5 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) M3
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Grundkörper Verchromung
Höhe H(mm) 16 Produktcode 23572

Sie befinden sich auf der Seite für Schnappverschluss C-590N, die Teilenummer ist C-590N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-590N.

Technischer Support