Magnetverschluss C-166

Magnetverschluss C-166

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-166

Marke: TAKIGEN

Preis: 2.65

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-166

Teilenummer
C-166
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.65 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 47
Länge L(mm) 50 Breite W(mm) 17 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.6 Magnet, quadratisch, Montagefläche A Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Nickel-Beschichtung Magnetmaterial Ba-Ferrit (Anisotrop)
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 13 Farbe des Grundkörpers Schwarz
Produktcode 23298

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss C-166, die Teilenummer ist C-166.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-166.

Technischer Support