Rein-Verschluss C-56-B

Rein-Verschluss C-56-B

Sealed type magnet so there is no dust generation. Striker plate is made of stainless steel so the corrosion resistance is excellent.

[Features]
· Sealed type magnet so there is no dust generation.
· Stainless steel striker plate (SUS430) is used.
· Mounting hole is long, so fine adjustment is possible after installation.
· As in the figure, the absorption is done from surface A and surface B.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-56-B-1
C-56-B-2
C-56-B-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Höhe H
(mm)
Produktcode

11.85 €

5 Arbeitstage 107574214.41423608

8.89 €

5 Arbeitstage 101448214.411.323002

8.30 €

5 Arbeitstage 101438113.21023025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Befestigungsmethode Einführung
Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte Verfügbar Betriebsumgebung Rostschutz / Staubdicht
Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Material Trägerplatte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Trägerplatte NA Magnetmaterial Neodym Oberflächenbehandlung Magnet NA
Farbe des Grundkörpers Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support