• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetverschluss C-73

Magnetverschluss C-73

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-73

Marke: TAKIGEN

Preis: 4.93

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-73

Teilenummer
C-73
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.93 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 29
Länge L(mm) 76 Breite W(mm) 25 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.7 Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Grundkörper Eloxiertes Aluminium
Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Zinkchromatiert Magnetmaterial Ba-Ferrit (Isotrop)
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 13 Farbe des Grundkörpers Gold
Produktcode 20317

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss C-73, die Teilenummer ist C-73.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-73.

Technischer Support