Einhand-Verschluss (horizontale Öffnung) C-541

Einhand-Verschluss (horizontale Öffnung) C-541
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-541-B

Marke: TAKIGEN

Preis: 9.22

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-541-B

Teilenummer
C-541-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckausführung Adsorptionsvermögen(N) 29 Länge L(mm) 40
Breite W(mm) 18 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.2
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Höhe H(mm) 51 Farbe des Grundkörpers Schwarz Produktcode 22333

Sie befinden sich auf der Seite für Einhand-Verschluss (horizontale Öffnung) C-541, die Teilenummer ist C-541-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-541-B.

Technischer Support