Halterung aus Edelstahl C-1885

Halterung aus Edelstahl C-1885

[Features]
· Ideal as a one-touch lock of lids and small doors.
· Snatch lock type with excellent vibration resistance.
· Key is built into the push button (C-1885-1).

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1885-S

Teilenummer
C-1885-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktcode

19.98 €

4 Arbeitstage 23004

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Länge L(mm) 115 Breite W(mm) 41.5
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 10 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Höhe H(mm) 48

Sie befinden sich auf der Seite für Halterung aus Edelstahl C-1885, die Teilenummer ist C-1885-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1885-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support