• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Antistatischer Rein-Verschluss C-56-BE

Antistatischer Rein-Verschluss C-56-BE
Anti-static resin is used to prevent the adhesion of dust due to static electricity.
Magnet is covered with a resin cover, so generation of dust can be suppressed. Absorbs from A surface as well as B surface.
Mounting hole is a long hole, so fine adjustment is possible after installation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-56-BE-1
C-56-BE-2
C-56-BE-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Höhe H
(mm)
Produktcode

12.78 €

1 6 Arbeitstage 107574144.42023876

6.60 €

1 6 Arbeitstage 10144811.34.42023877

5.73 €

1 6 Arbeitstage 101438103.21023878

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Befestigungsmethode Einführung
Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte Verfügbar Betriebsumgebung Rostschutz / Staubdicht
Grundwerkstoff Polypropylen Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Material Trägerplatte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Trägerplatte NA Magnetmaterial Neodym Oberflächenbehandlung Magnet NA
Farbe des Grundkörpers Weiß

Technischer Support