• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatischer hochreiner Verschluss C-56-CE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-56-CE-1
C-56-CE-2
C-56-CE-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Höhe H
(mm)
Produktcode

14.57 €

5 Arbeitstage 105074144.42023954

11.71 €

5 Arbeitstage 10174811.34.42023955

11.48 €

5 Arbeitstage 101338103.21023956

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Befestigungsmethode Einführung
Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte Verfügbar Betriebsumgebung Rostschutz / Staubdicht
Grundwerkstoff Polypropylen Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Trägerplatte Kunststoffbeschichtung Magnetmaterial Neodym Oberflächenbehandlung Magnet NA
Farbe des Grundkörpers Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support