• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Eingebetteter Magnetverschluss C-349N

Eingebetteter Magnetverschluss C-349N

One touch installation. Embedded type so there are few protrusions on the surface.
1 size corresponds to the plate thickness of 0.8 to 2.0 mm.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-349N-1
C-349N-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Produktcode

6.62 €

5 Arbeitstage 10496423821

5.90 €

5 Arbeitstage 10294023822

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Breite W(mm) 10
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Magnet, quadratisch, Montagefläche C Halteplatte NA
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polypropylen Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Magnetmaterial Ba-Ferrit (Isotrop) Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 14.4
Farbe des Grundkörpers Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support