• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gleitschiene KC-252

Gleitschiene KC-252
  • Mengenrabatt

Drawer can be drawn out completely using ball bearings with a 3-step slide, giving it a smooth movement.

[Features]
· Slide part uses ball bearing and movement is smooth

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-252-12
KC-252-14
KC-252-16
KC-252-18
KC-252-20
KC-252-22
KC-252-24
KC-252-26
KC-252-28
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Produktcode

15.30 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10326304.8431~35020603

17.03 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10377355.6451~40020604

17.71 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10428406.4451~45020605

19.06 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10479457.2470bis zu 50020606

20.42 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10529508451~55020607

21.77 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10580558.8441~60020608

23.12 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10631609.6421~65020609

24.48 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10682660.4412~70020610

25.83 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10732711.2402~75020611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte Schiene, Schrittnummer 3
Höhe (H)(mm) 19.1 Breite W(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung der Schiene Zinkchromatiert
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) bis zu 500

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support