Kippgleitschienen K-254

Kippgleitschienen K-254

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K-254-16

Marke: TAKIGEN

Preis: 43.95

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-254-16

Teilenummer
K-254-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.95 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geneigt Hub S(mm) 303 Schienenlänge L1(mm) 406
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N) 4.9 Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte Schiene, Schrittnummer 2
Höhe (H)(mm) 9.5 Breite W(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung der Schiene Zinkchromatiert
Hub Ls [Klassifizierung](mm) bis zu 350 Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) Max. 50 Produktcode 31360

Sie befinden sich auf der Seite für Kippgleitschienen K-254, die Teilenummer ist K-254-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-254-16.

Technischer Support