• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kleine Gleitschiene KC-361

Kleine Gleitschiene KC-361
  • Mengenrabatt

Ideal for storing compact accessories and for drawers, lightweight and with a beautiful appearance because it is made of aluminum

[Features]
· Ideal for storing compact accessories and for drawers.
· Surface has a hairline shape and a beautiful appearance.
· Aluminum made to be lightweight.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-361-10
KC-361-20
KC-361-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)
Produktcode

13.78 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106010029max. 100max. 5021777

21.09 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120200137~150~20021778

26.51 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10180300142~200~20021779

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Extrudierte Aluminiumlegierung Schiene, Schrittnummer 2
Höhe (H)(mm) 8 Breite W(mm) 20 Oberflächenbehandlung der Schiene Eloxiertes Aluminium

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support