Edelstahl Tischklammer B-1485

Edelstahl Tischklammer B-1485
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· When the table is raised, it is held in place by the stopper.
· Slide by pulling the stopper knob.
· Stretch type with little danger of pinching your hands.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1485

Teilenummer
B-1485
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

46.00 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Öffnung nach oben Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Knopf- Grundwerkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Zulässige Last(N) 490 Länge L bei Verlängerung(mm) 345
Hub S(mm) 145 Produktcode 11830

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Tischklammer B-1485, die Teilenummer ist B-1485.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1485.

Technischer Support