Edelstahl-Verschluss Öffnerklammer B-1469

Edelstahl-Verschluss Öffnerklammer B-1469
Locks with one touch. To unlock, just pull the knob. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Locking is complete with one touch, and unlocking can be done just by pulling the knob.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1469-1
B-1469-2
B-1469-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L bei Verlängerung
(mm)
Hub S
(mm)
Produktcode

58.36 €

1 5 Arbeitstage 35013511418

61.10 €

1 14 Arbeitstage 30011011419

59.73 €

1 15 Arbeitstage 2508511420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordere Öffnung Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Drucktaste Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Polierte Oberfläche Zulässige Last(N) 392

Technischer Support