Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1039-1 |
A-1039-2 |
A-1039-3 |
A-1039-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M3 | 7 | 10 | 3156 | ||
7.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 7 | 11 | 3191 | |
8.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 6 | 13 | 3192 | ||
8.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 6 | 14 | 3193 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Rund | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche |
Montageabschnitt, Material | Edelstahlstange | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Grundkorpus, Höhe(mm) | 10 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften